Menu Vyhledávání

Rukojeti ve tvaru T 80.0 mm M10 čep s vnějším závitem polyamid černá

Black PA Male T-Handle Knob has a Zinc Plated Steel Threaded Stud for mounting into M10 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Nové objednací číslo:

10189603

Staré objednací číslo:

1219189

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 179 194,8899 Kč
180 + 175,5861 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

194,89 Kč

1 x 194,8899 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Délka závitu 20.0 mm
Celková výška 61.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava matné
Materiál úchopu polyamid
Materiál úchopu (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás