Menu Vyhledávání

Rukojeti ve tvaru T 80.0 mm M10 čep s vnějším závitem polyamid 6 černá

Black Nylon Male T-Handle Knob has a Threaded Stud for mounting into M10 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Nové objednací číslo:

10261095

Staré objednací číslo:

466371

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 126,2496 Kč
100 + 64,4318 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 262,50 Kč

10 x 126,2496 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Délka závitu 45.0 mm
Celková výška 85.0 mm
Výška hrotu 26.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava pokoveno
Materiál úchopu polyamid 6
Materiál úchopu (podrobně) Polyamid 6
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás