Menu Vyhledávání

Rukojeti ve tvaru T 80.0 mm M12 polyamid černá

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M12 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Nové objednací číslo:

10189580

Staré objednací číslo:

1219187

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 199 242,3735 Kč
200 + 218,3301 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 423,74 Kč

10 x 242,3735 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Délka závitu 18.0 mm
Celková výška 41.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava matné
Materiál úchopu polyamid
Materiál úchopu (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Způsob montáže Threaded Blind Hole
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás