Menu Vyhledávání

Rukojeti ve tvaru T 50.0 mm M5 čep s vnějším závitem polyamid 6 černá

Black Nylon Male T-Handle Knob has a Threaded Stud for mounting into M5 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Nové objednací číslo:

10261064

Staré objednací číslo:

466368

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 40,6021 Kč
100 + 20,847 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

406,02 Kč

10 x 40,6021 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M5
Délka závitu 20.0 mm
Celková výška 45.0 mm
Výška hrotu 16.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava pokoveno
Materiál úchopu polyamid 6
Materiál úchopu (podrobně) Polyamid 6
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás