Menu Vyhledávání

Rozpěrky zatlačovací

Skladem

Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

Produktová řada: SR6431

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
6,6794 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč 1000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
6,7073 Kč - 8,2691 Kč 3000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
6,6794 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
5,8567 Kč - 7,2372 Kč 10000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
5,3965 Kč - 9,9424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
5,6615 Kč - 10,4583 Kč 1600 Skladem
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
4,1694 Kč - 5,0758 Kč 100 Skladem
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
5,3128 Kč - 9,8308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
5,0839 Kč - 5,6487 Kč 900 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
5,2012 Kč - 9,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
3,7778 Kč - 4,1976 Kč 9000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
4,1694 Kč - 5,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
5,8985 Kč - 10,8906 Kč 100 Skladem
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
3,0147 Kč - 3,3497 Kč 600 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
3,9099 Kč - 4,3443 Kč 37000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
8,9105 Kč - 8,9105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
4,1694 Kč - 5,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
5,7591 Kč - 10,6675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
  • z/ze 3
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022535

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022573

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022498

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022610

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022658

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.6 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022474

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184714

Cenové rozmezí
9,9424 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    5.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184752

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.1 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381502

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.7 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184530

Cenové rozmezí
9,8308 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022566

Cenové rozmezí
5,6487 Kč - 5,0839 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184516

Cenové rozmezí
9,6217 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022627

Cenové rozmezí
4,1976 Kč - 3,7778 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381496

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.7 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184660

Cenové rozmezí
10,8906 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    1.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022603

Cenové rozmezí
3,3497 Kč - 3,0147 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022641

Cenové rozmezí
4,3443 Kč - 3,9099 Kč

Skladové zásoby
37000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381540

Cenové rozmezí
8,9105 Kč - 8,9105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.7 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381519

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.7 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184622

Cenové rozmezí
10,6675 Kč - 5,7591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm