Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Rozpěrka s pevným tělem zkonstruovaná se zaklapávací základnou a plochou hlavou. Ideální pro desky, které nevyžadují upevnění, nebo větší desky, které potřebují dodatečnou podpěru.
Nové objednací číslo:

10022566

Staré objednací číslo:

PST-5-01

350000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,8181 Kč
5000 + 5,2364 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 818,10 Kč

1000 x 5,8181 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Průměr otvoru 2.5 mm
Výška zajišťovací hlavy 2.0 mm
Montáž pomocí Locking Teardrop Fix
Průměr příruby 4.4 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Délka rozpěrky 7.9 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní REACH
standardní RMS
standardní RoHS
standardní UL
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás