Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 2.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

This push-in flat top spacer provides support for larger pcb boards that need weight relief support, without locking the board in. This makes it easier to install the boards and quicker to remove then when being repaired. This item is manufactured with UL94-V2 rated material.
Nové objednací číslo:

10381502

Staré objednací číslo:

468711

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 14999 5,0758 Kč
15000 + 4,1694 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

507,58 Kč

100 x 5,0758 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Průměr otvoru 2.7 mm
Výška zajišťovací hlavy 2.0 mm
Montáž pomocí Locking Teardrop Fix
Průměr příruby 4.2 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Délka rozpěrky 2.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní UL
standardní REACH
standardní RoHS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás