Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 4.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Zatlačovací podpěrky zabraňují prohýbání velkých panelů nebo desek plošných spojů. Rychlá a jednoduchá montáž
Nové objednací číslo:

10184752

Staré objednací číslo:

100630800002

1600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 10,4583 Kč
500 - 999 7,6416 Kč
1000 + 5,6615 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 045,83 Kč

100 x 10,4583 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Průměr otvoru 2.1 mm
Výška zajišťovací hlavy 2.5 mm
Montáž pomocí Locking Teardrop Fix
Průměr příruby 4.5 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Délka rozpěrky 4.5 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní RoHS
standardní UL
standardní REACH
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás