Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 20.0 mm

Tento polyamidový izolační distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10176115

Staré objednací číslo:

TNM3-6.5-20-2

477 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 27,5684 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 756,84 Kč

100 x 27,5684 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál vložky mosaz
Průměr těla 6.5 mm
Délka vnitřního závitu 6.0 mm
Provozní teplota -40 - 105 °C
Délka rozpěrky 20.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení Female/Male
Velikost závitu M3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás