Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Produktová řada: SR2797
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka vnitřního závitu | Průměr těla | Provedení | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7148 Kč - 24,6923 Kč | 100 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 152,0631 Kč - 152,0631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,5198 Kč - 27,0723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25,6254 Kč - 25,6254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 21,8873 Kč - 22,811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 43,267 Kč - 43,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 56,3949 Kč - 56,3949 Kč | 850 Skladem |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 40,4927 Kč - 40,4927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 35,1951 Kč - 35,1951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 35,3173 Kč - 36,0397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 39,3565 Kč - 39,3565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 40,4927 Kč - 40,4927 Kč | 54 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 52,3867 Kč - 52,3867 Kč | 200 Skladem |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 37,8365 Kč - 37,8365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 32,6126 Kč - 32,6126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 37,0987 Kč - 37,0987 Kč | 100 Skladem |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 43,09 Kč - 43,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 40,4927 Kč - 40,4927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 35,0565 Kč - 35,0565 Kč | 100 Skladem |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 52,3867 Kč - 52,3867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm