Menu Vyhledávání

Rozpěrky – válcové – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Produktová řada: SR2797

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 177
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka vnitřního závitu Průměr těla Provedení Délka rozpěrky Koupit
22,0574 Kč - 22,9923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
23,7148 Kč - 24,6923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
22,0574 Kč - 22,9923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
26,8574 Kč - 26,8574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
26,8574 Kč - 26,8574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
146,6045 Kč - 146,6045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.5 mm
Male/Male
20.0 mm
23,7148 Kč - 24,6923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
22,0574 Kč - 22,9923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
21,0137 Kč - 30,3253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
26,8574 Kč - 26,8574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
8.0 mm
Male/Male
15.0 mm
19,6556 Kč - 23,1896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.5 mm
Male/Male
12.0 mm
82,0244 Kč - 83,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
23,7148 Kč - 24,6923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.5 mm
Male/Male
18.0 mm
39,1847 Kč - 39,9922 Kč 200 Skladem
M3
6.5 mm
Male/Male
30.0 mm
21,0137 Kč - 30,3253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
22,0172 Kč - 25,1899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
28,8939 Kč - 28,8939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
29,9197 Kč - 31,1947 Kč 400 Skladem
M4
8.0 mm
Male/Male
18.0 mm
37,0987 Kč - 37,0987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
26,9873 Kč - 28,0923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
  • z/ze 9
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M2.5 10.0 mm

10175828

Cenové rozmezí
22,9923 Kč - 22,0574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M2.5 20.0 mm

10175873

Cenové rozmezí
24,6923 Kč - 23,7148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M2.5 15.0 mm

10175859

Cenové rozmezí
22,9923 Kč - 22,0574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M2.5 15.0 mm

10175941

Cenové rozmezí
26,8574 Kč - 26,8574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M2.5 10.0 mm

10175910

Cenové rozmezí
26,8574 Kč - 26,8574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M2.5 20.0 mm polyamid 6.6

10321942

Cenové rozmezí
146,6045 Kč - 146,6045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M2.5 25.0 mm polyamid

10175903

Cenové rozmezí
24,6923 Kč - 23,7148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 10.0 mm polyamid 6.6

10176023

Cenové rozmezí
22,9923 Kč - 22,0574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M2.5 25.0 mm polyamid

10175996

Cenové rozmezí
30,3253 Kč - 21,0137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M2.5 15.0 mm polyamid

10175965

Cenové rozmezí
26,8574 Kč - 26,8574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 12.0 mm polyamid

10176054

Cenové rozmezí
23,1896 Kč - 19,6556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 25.0 mm polyamid 6.6

10176146

Cenové rozmezí
83,7244 Kč - 82,0244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 18.0 mm polyamid

10176092

Cenové rozmezí
24,6923 Kč - 23,7148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 30.0 mm polyamid

10176177

Cenové rozmezí
39,9922 Kč - 39,1847 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M2.5 20.0 mm polyamid

10175989

Cenové rozmezí
30,3253 Kč - 21,0137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 15.0 mm polyamid

10176085

Cenové rozmezí
25,1899 Kč - 22,0172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 25.0 mm polyamid

10176344

Cenové rozmezí
28,8939 Kč - 28,8939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 18.0 mm polyamid

10176474

Cenové rozmezí
31,1947 Kč - 29,9197 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 40.0 mm polyamid

10176573

Cenové rozmezí
37,0987 Kč - 37,0987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 45.0 mm polyamid

10176238

Cenové rozmezí
28,0923 Kč - 26,9873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm