Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M2.5 10.0 mm

Tento polyamidový izolační distanční sloupek s vnitřním závitem na obou koncích poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10175828

Staré objednací číslo:

TNM2.5-6.5-10-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 22,9923 Kč
1000 - 1999 22,5248 Kč
2000 + 22,0574 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 299,23 Kč

100 x 22,9923 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál vložky mosaz
Průměr těla 6.5 mm
Délka vnitřního závitu 6.0 mm
Délka rozpěrky 10.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení Female/Female
Velikost závitu M2.5
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás