Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M2.5 25.0 mm polyamid

Tento nylonový izolační distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10175996

Staré objednací číslo:

TNM2.5-8-25-3

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 30,3253 Kč
500 - 999 24,216 Kč
1000 - 2499 22,9026 Kč
2500 + 21,0137 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 032,53 Kč

100 x 30,3253 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál vložky mosaz
Průměr těla 8.0 mm
Délka rozpěrky 25.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení Male/Male
Velikost závitu M2.5
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás