Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 18.0 mm polyamid

Tento nylonový izolační distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10176474

Staré objednací číslo:

TNM4-8-18-3

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 31,1947 Kč
500 - 999 30,5572 Kč
1000 + 29,9197 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 119,47 Kč

100 x 31,1947 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Průměr těla 8.0 mm
Délka rozpěrky 18.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení vnější/vnější závit
Velikost závitu M4
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás