10175989
TNM2.5-8-20-3
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 30,3253 Kč |
| 500 - 999 | 24,216 Kč |
| 1000 - 2499 | 22,9026 Kč |
| 2500 + | 21,0137 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Materiál vložky | mosaz |
| Průměr těla | 8.0 mm |
| Průměr těla | 0.315 in |
| Délka rozpěrky | 20.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.787 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | Male/Male |
| Velikost závitu | M2.5 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |