Menu Vyhledávání

Rozpěrky 0.194 in 0.375 in 0.250 in polyamid 6.6

Tyto válcové rozpěrky bez závitu slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10339268

Staré objednací číslo:

13SP166B

67500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,6175 Kč
5000 - 9999 1,3791 Kč
10000 + 1,2075 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 617,50 Kč

1000 x 1,6175 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 6.4 mm
Vnitřní průměr 4.9 mm
Vnější průměr 9.5 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Kompatibilní velikosti závitu #10
Materiál polyamid 6.6
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás