Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
2,3845 Kč - 2,3845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
5,4617 Kč - 5,4617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,5618 Kč - 1,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,163 Kč - 2,5378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
2,2589 Kč - 3,1514 Kč 39540 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
2,1753 Kč - 3,0538 Kč 14500 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
3,3049 Kč - 4,5877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
3,6674 Kč - 5,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
4,0996 Kč - 5,6753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
2,0359 Kč - 2,8446 Kč 40000 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
3,0538 Kč - 4,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
25.0 mm
2,0079 Kč - 2,8028 Kč 41500 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
4.0 mm
2,2311 Kč - 3,1096 Kč 5000 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
3,2769 Kč - 4,2391 Kč 24500 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
4,3785 Kč - 6,0519 Kč 19250 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
6,7212 Kč - 12,2572 Kč 15700 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
7,9902 Kč - 14,572 Kč 5100 Skladem
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
10,5421 Kč - 17,1378 Kč 12400 Skladem
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
17,319 Kč - 33,9688 Kč 450 Skladem
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
9,05 Kč - 14,6836 Kč 4100 Skladem
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 12.0 mm polyamid

10167953

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.5 mm 6.0 mm 30.0 mm polyamid

10167304

Cenové rozmezí
5,4617 Kč - 5,4617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 8.0 mm polyamid

10167915

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.5 mm 6.0 mm 8.0 mm polyamid

10167229

Cenové rozmezí
2,5378 Kč - 1,163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 6.0 mm polyamid

10044544

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
39540 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm polyamid

10044766

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm polyamid

10044384

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm polyamid

10044421

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm polyamid

10044469

Cenové rozmezí
5,6753 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm polyamid

10044537

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
40000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 25.0 mm polyamid

10044674

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 4.0 mm polyamid

10044513

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
41500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm polyamid

10044803

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm polyamid

10045046

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
24500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm polyamid

10045121

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
19250 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm polyamid

10046104

Cenové rozmezí
12,2572 Kč - 6,7212 Kč

Skladové zásoby
15700 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm polyamid

10046159

Cenové rozmezí
14,572 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm polyamid

10046227

Cenové rozmezí
17,1378 Kč - 10,5421 Kč

Skladové zásoby
12400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm polyamid

10046302

Cenové rozmezí
33,9688 Kč - 17,319 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm polyamid

10045909

Cenové rozmezí
14,6836 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
4100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá