Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7151 Kč - 5,2967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.140 in
3.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7201 Kč - 0,8892 Kč | 700 Skladem |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,7957 Kč - 0,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.260 in
6.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,7789 Kč - 0,9615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7618 Kč - 0,9405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,4084 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,5757 Kč - 2,1055 Kč | 31500 Skladem |
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7296 Kč - 0,9008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2948 Kč - 1,5984 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm