Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
2,9841 Kč - 4,1694 Kč 16000 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
2,3566 Kč - 3,2909 Kč 22225 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
2,1475 Kč - 2,9841 Kč 25000 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
3,0677 Kč - 4,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
2,1753 Kč - 3,0399 Kč 8500 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
2,9283 Kč - 4,0857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.2 mm
5.0 mm
3,8904 Kč - 5,3826 Kč 22550 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
4,6853 Kč - 6,4842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
40.0 mm
3,5837 Kč - 4,9502 Kč 39750 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
4,4203 Kč - 6,1216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
40.0 mm
2,6354 Kč - 4,1833 Kč 37000 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
2,3008 Kč - 3,2072 Kč 1449 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
2,3705 Kč - 3,3049 Kč 83900 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
2,4402 Kč - 3,4025 Kč 40000 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
2,5936 Kč - 3,6255 Kč 1500 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
12,048 Kč - 19,592 Kč 14900 Skladem
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
18,8251 Kč - 36,9111 Kč 3250 Skladem
8.2 mm
18.0 mm
40.0 mm
2,761 Kč - 3,8486 Kč 42595 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
5.0 mm
3,9184 Kč - 5,4244 Kč 3750 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
6,4284 Kč - 11,7273 Kč 3400 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm polyamid

10044933

Cenové rozmezí
4,1694 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm polyamid

10044841

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 2,3566 Kč

Skladové zásoby
22225 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm polyamid

10044735

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm polyamid

10045015

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm polyamid

10044889

Cenové rozmezí
3,0399 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.7 mm 6.2 mm 5.0 mm polyamid

10044698

Cenové rozmezí
4,0857 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.7 mm
  • Vnější průměr
    6.2 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm polyamid

10045107

Cenové rozmezí
5,3826 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
22550 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 40.0 mm polyamid

10045145

Cenové rozmezí
6,4842 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm polyamid

10045077

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
39750 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 40.0 mm polyamid

10045152

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm polyamid

10045305

Cenové rozmezí
4,1833 Kč - 2,6354 Kč

Skladové zásoby
37000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm polyamid

10045183

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
1449 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm polyamid

10045213

Cenové rozmezí
3,3049 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
83900 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm polyamid

10045169

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
40000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm polyamid 6.6

10045237

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 18.0 mm 20.0 mm polyamid

10046241

Cenové rozmezí
19,592 Kč - 12,048 Kč

Skladové zásoby
14900 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 18.0 mm 40.0 mm polyamid

10046326

Cenové rozmezí
36,9111 Kč - 18,8251 Kč

Skladové zásoby
3250 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 5.0 mm polyamid

10045992

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
42595 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm polyamid

10046036

Cenové rozmezí
5,4244 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm polyamid

10046074

Cenové rozmezí
11,7273 Kč - 6,4284 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní