Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
13,6796 Kč - 22,6759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
16.0 mm
17.0 mm
17,3052 Kč - 28,5746 Kč 900 Skladem
10.2 mm
20.0 mm
8.0 mm
15,2135 Kč - 25,204 Kč 11417 Skladem
10.2 mm
20.0 mm
14.0 mm
11,56 Kč - 11,56 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
17.0 mm
11,7831 Kč - 11,7831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
6,3866 Kč - 19,0753 Kč 99 Skladem
10.2 mm
20.0 mm
4.5 mm
11,3368 Kč - 11,3368 Kč 32000 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
16.0 mm
23,7335 Kč - 23,7335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
20.0 mm
27.0 mm
14,823 Kč - 31,3325 Kč 570 Skladem
8.2 mm
16.0 mm
28.0 mm
0,5996 Kč - 0,5996 Kč 10000 Skladem
6.1 mm
8.0 mm
4.2 mm
20,4566 Kč - 33,784 Kč 200 Skladem
10.2 mm
20.0 mm
22.0 mm
23,0642 Kč - 38,1506 Kč 86 Skladem
10.2 mm
20.0 mm
26.0 mm
25,6718 Kč - 42,4407 Kč 1535 Skladem
10.2 mm
20.0 mm
30.0 mm
2310 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
7.9 mm
2,0079 Kč - 2,0079 Kč 10000 Skladem
6.1 mm
8.0 mm
6.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
4,3785 Kč - 4,3785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2 mm
3.6 mm
4.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
2,4402 Kč - 4,002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2 mm
3.6 mm
11.1 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 8.2 mm 16.0 mm 17.0 mm polyamid 6.6

10187197

Cenové rozmezí
22,6759 Kč - 13,6796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    17.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.2 mm 20.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6

10187234

Cenové rozmezí
28,5746 Kč - 17,3052 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.2 mm 20.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6

10187272

Cenové rozmezí
25,204 Kč - 15,2135 Kč

Skladové zásoby
11417 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 17.0 mm polyamid 6.6

10078846

Cenové rozmezí
11,56 Kč - 11,56 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    17.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm polyamid 6.6

10078853

Cenové rozmezí
11,7831 Kč - 11,7831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.2 mm 20.0 mm 4.5 mm polyamid

10187326

Cenové rozmezí
19,0753 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
99 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.5 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10078839

Cenové rozmezí
11,3368 Kč - 11,3368 Kč

Skladové zásoby
32000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.2 mm 20.0 mm 27.0 mm polyamid

10187494

Cenové rozmezí
23,7335 Kč - 23,7335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    27.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 16.0 mm 28.0 mm polyamid 6.6

10187401

Cenové rozmezí
31,3325 Kč - 14,823 Kč

Skladové zásoby
570 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    28.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.1 mm 8.0 mm 4.2 mm polyamid 6.6

10082331

Cenové rozmezí
0,5996 Kč - 0,5996 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.2 mm 20.0 mm 22.0 mm polyamid

10187449

Cenové rozmezí
33,784 Kč - 20,4566 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    22.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.2 mm 20.0 mm 26.0 mm polyamid 6.6

10187487

Cenové rozmezí
38,1506 Kč - 23,0642 Kč

Skladové zásoby
86 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    26.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.2 mm 20.0 mm 30.0 mm polyamid 6.6

10187517

Cenové rozmezí
42,4407 Kč - 25,6718 Kč

Skladové zásoby
1535 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.2 mm 4.8 mm 7.9 mm polyamid 6

10169681


Skladové zásoby
2310 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky 6.1 mm 8.0 mm 6.0 mm polyamid 6.6

10082348

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm polyamid 6

10169476


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm polyamid 6

10169438


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 2.2 mm 3.6 mm 4.8 mm polyamid 6

10169506

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    3.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm polyamid 6

10169469


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 2.2 mm 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6

10169544

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    3.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6