Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8248 Kč - 6,6794 Kč | 19025 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,1256 Kč - 12,9963 Kč | 17725 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,7909 Kč - 12,3548 Kč | 21300 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 9,05 Kč - 14,6836 Kč | 5400 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,5421 Kč - 17,1378 Kč | 12400 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,9184 Kč - 5,4244 Kč | 4250 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,6076 Kč - 3,6255 Kč | 24000 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,4284 Kč - 11,7273 Kč | 3400 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 17,319 Kč - 33,9688 Kč | 450 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,2112 Kč - 5,8427 Kč | 19280 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1694 Kč - 5,7591 Kč | 19000 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 6,0658 Kč - 11,058 Kč | 7412 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,9324 Kč - 5,4383 Kč | 3530 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 5,271 Kč - 7,3208 Kč | 48500 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,1874 Kč - 7,1953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,6615 Kč - 7,8228 Kč | 10738 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 9,05 Kč - 14,6836 Kč | 4100 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,6955 Kč - 17,4306 Kč | 2524 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4402 Kč - 3,4163 Kč | 41500 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,4582 Kč - 4,7829 Kč | 2878 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm