Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1195 Kč - 2,1195 Kč | 50159 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10166963 | 1,5618 Kč - 1,8267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 2,4682 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 45,7241 Kč - 100,3727 Kč | 100 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 21,1399 Kč - 41,457 Kč | 800 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8726 Kč - 4,5319 Kč | 19450 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,3128 Kč - 7,3627 Kč | 13593 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,799 Kč - 14,2791 Kč | 14538 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 14,3629 Kč - 23,3432 Kč | 10200 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,496 Kč - 3,4861 Kč | 34760 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 25,9228 Kč - 50,8418 Kč | 194450 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 35,9351 Kč - 58,2044 Kč | 3800 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4682 Kč - 3,4443 Kč | 133456 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,3646 Kč - 7,9344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,7278 Kč - 57,7861 Kč | 1656 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 51,9991 Kč - 114,136 Kč | 4047 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,1076 Kč - 11,1416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,7731 Kč - 20,7634 Kč | 12700 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 30,3433 Kč - 53,5888 Kč | 400 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1613 Kč - 3,012 Kč | 21045 Skladem |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm