Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8882 Kč - 0,8882 Kč | 51700 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 9,3149 Kč - 9,3149 Kč | 34007 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,7132 Kč - 6,54 Kč | 27250 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9702 Kč - 2,9702 Kč | 10000 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10078600 | 8,3388 Kč - 8,3388 Kč | 41930 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 27,3591 Kč - 48,262 Kč | 2050 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 38,71 Kč - 62,7225 Kč | 54 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 13,2891 Kč - 13,2891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 33,1182 Kč - 58,4416 Kč | 2200 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 50,1724 Kč - 110,106 Kč | 600 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 18,8111 Kč - 36,8833 Kč | 7384 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,9861 Kč - 12,7592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,9567 Kč - 46,9651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,3308 Kč - 6,3308 Kč | 43000 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 14,8928 Kč - 25,587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,9546 Kč - 39,1284 Kč | 8036 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 4,1415 Kč - 4,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm