Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
2,5239 Kč - 2,5239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
1,757 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,163 Kč - 2,5378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
2,2729 Kč - 2,2729 Kč 400 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
2,9144 Kč - 2,9144 Kč 46 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
4,6987 Kč - 4,6987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
1,5618 Kč - 1,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
11,6297 Kč - 18,8948 Kč 1000 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
6,3308 Kč - 11,546 Kč 21500 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
64,7584 Kč - 123,3255 Kč 1725 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
9,1336 Kč - 14,8508 Kč 12300 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
83,5417 Kč - 131,0508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
54,1327 Kč - 103,1198 Kč 2000 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
64,6468 Kč - 123,1441 Kč 4085 Skladem
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
15,1298 Kč - 33,3693 Kč 1650 Skladem
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
16,5661 Kč - 32,4907 Kč 5400 Skladem
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
31,0823 Kč - 54,8578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
36,465 Kč - 59,0551 Kč 1350 Skladem
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
8,52 Kč - 13,8329 Kč 13600 Skladem
16.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3,9881 Kč - 7,293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm polyamid

10436141

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm polyamid

10167878

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.5 mm 6.0 mm 8.0 mm polyamid

10167229

Cenové rozmezí
2,5378 Kč - 1,163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm polyamid

10167755

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm polyamid

10167793

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm polyamid

10167830

Cenové rozmezí
4,6987 Kč - 4,6987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 8.0 mm polyamid

10167915

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm polyamid

10047026

Cenové rozmezí
18,8948 Kč - 11,6297 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm polyamid

10046951

Cenové rozmezí
11,546 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
21500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm polyamid

10046869

Cenové rozmezí
123,3255 Kč - 64,7584 Kč

Skladové zásoby
1725 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    80.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm polyamid

10046999

Cenové rozmezí
14,8508 Kč - 9,1336 Kč

Skladové zásoby
12300 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm polyamid

10047347

Cenové rozmezí
131,0508 Kč - 83,5417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    80.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.6 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm polyamid

10046821

Cenové rozmezí
103,1198 Kč - 54,1327 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    70.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm polyamid

10047309

Cenové rozmezí
123,1441 Kč - 64,6468 Kč

Skladové zásoby
4085 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    70.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.6 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm polyamid

10047408

Cenové rozmezí
33,3693 Kč - 15,1298 Kč

Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.5 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm polyamid

10047071

Cenové rozmezí
32,4907 Kč - 16,5661 Kč

Skladové zásoby
5400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.6 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm polyamid

10047521

Cenové rozmezí
54,8578 Kč - 31,0823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.5 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm polyamid

10047538

Cenové rozmezí
59,0551 Kč - 36,465 Kč

Skladové zásoby
1350 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.5 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 16.5 mm 25.0 mm 5.0 mm polyamid

10047361

Cenové rozmezí
13,8329 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
13600 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.5 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm polyamid

10046920

Cenové rozmezí
7,293 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá