Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 2,4402 Kč - 4,002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 80 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 1,757 Kč - 1,757 Kč | 6000 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,2909 Kč - 3,2909 Kč | 330 Skladem |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,3122 Kč - 5,2292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,267 Kč - 4,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,1415 Kč - 4,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 3,2351 Kč - 4,5041 Kč | 97000 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5378 Kč - 2,5378 Kč | 66000 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9841 Kč - 4,1694 Kč | 950 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,751 Kč - 3,751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,8868 Kč - 1,0416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,751 Kč - 3,751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,6316 Kč - 8,6316 Kč | 925 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,3721 Kč - 1,3721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0677 Kč - 3,0677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,0405 Kč - 4,0405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi