Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1275 Kč - 5,7033 Kč | 16349 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,761 Kč - 3,8486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,8028 Kč - 4,4623 Kč | 29500 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,7551 Kč - 4,7551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,51 Kč - 3,5001 Kč | 43000 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 5,6335 Kč - 10,2631 Kč | 34100 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,7073 Kč - 12,2432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,2491 Kč - 4,5179 Kč | 19000 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,8228 Kč - 14,2931 Kč | 400 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5658 Kč - 3,5977 Kč | 21200 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,51 Kč - 3,5001 Kč | 24000 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,6255 Kč - 5,006 Kč | 420 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,4721 Kč - 4,7829 Kč | 39500 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,3806 Kč - 15,2971 Kč | 20100 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,034 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5639 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,2769 Kč - 4,2391 Kč | 24500 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6076 Kč - 3,6255 Kč | 117500 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1275 Kč - 5,7033 Kč | 26750 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,6853 Kč - 6,4842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm