Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,761 Kč - 2,761 Kč | 45500 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10187098 | 13,8887 Kč - 23,825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 2,1335 Kč - 2,1335 Kč | 68000 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,6494 Kč - 2,6494 Kč | 70000 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5279 Kč - 4,5319 Kč | 27519 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,1696 Kč - 18,1697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18,365 Kč - 36,0047 Kč | 9500 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,0362 Kč - 35,3772 Kč | 8250 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 30,0225 Kč - 52,9893 Kč | 6770 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6872 Kč - 1,6872 Kč | 31000 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,578 Kč - 20,8372 Kč | 700 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1893 Kč - 2,1893 Kč | 24600 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,5239 Kč - 2,5239 Kč | 3040 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,8168 Kč - 2,8168 Kč | 7280 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,7751 Kč - 9,7751 Kč | 52000 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 9,4265 Kč - 9,4265 Kč | 13000 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10078600 | 8,3388 Kč - 8,3388 Kč | 28930 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 10,2352 Kč - 10,2352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10,04 Kč - 10,04 Kč | 238 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 17,5561 Kč - 34,443 Kč | 29950 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm