Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
4,1415 Kč - 4,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
4.2 mm
3.2 mm
2,0359 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
4.2 mm
9.5 mm
4,9502 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
6.4 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
6.4 mm
4.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
4,1415 Kč - 4,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2 mm
3.6 mm
3.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
600 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
6,9025 Kč - 6,9025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2 mm
3.6 mm
12.7 mm
5,8845 Kč - 5,8845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2 mm
3.6 mm
9.5 mm
2,8168 Kč - 4,6575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
4.2 mm
12.7 mm
4,3785 Kč - 4,3785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
4.2 mm
4.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2 mm
3.6 mm
6.4 mm
4,1415 Kč - 4,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
6.4 mm
1.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
30 Skladem
2.7 mm
4.2 mm
11.1 mm
8000 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
4.8 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 2.7 mm 4.2 mm 3.2 mm polyamid 6

10169575

Cenové rozmezí
4,1415 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    4.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 2.7 mm 4.2 mm 9.5 mm polyamid 6

10169612

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    4.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 4.3 mm 6.4 mm 6.4 mm polyamid 6

10169834

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky 3.2 mm 6.4 mm 12.7 mm polyamid 6

10169797


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky 3.2 mm 4.8 mm 12.7 mm polyamid 6

10169711


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky 3.2 mm 6.4 mm 4.8 mm polyamid 6

10169742


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky 3.2 mm 4.8 mm 6.4 mm polyamid 6

10169674


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky 3.2 mm 4.8 mm 9.5 mm polyamid 6

10169698


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky 2.2 mm 3.6 mm 3.2 mm polyamid 6

10169490

Cenové rozmezí
4,1415 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    3.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm polyamid 6

10169759


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky 3.2 mm 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6

10169704


Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky 2.2 mm 3.6 mm 12.7 mm polyamid 6

10169551

Cenové rozmezí
6,9025 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    3.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 2.2 mm 3.6 mm 9.5 mm polyamid 6

10169537

Cenové rozmezí
5,8845 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    3.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 2.7 mm 4.2 mm 12.7 mm polyamid 6

10169636

Cenové rozmezí
4,6575 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    4.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm polyamid 6

10169582

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    4.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 2.2 mm 3.6 mm 6.4 mm polyamid 6

10169513


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    3.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
Rozpěrky 3.7 mm 6.4 mm 1.6 mm polyamid 6

10169414

Cenové rozmezí
4,1415 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    1.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3.5
Rozpěrky 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm polyamid 6

10169469


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 2.7 mm 4.2 mm 11.1 mm polyamid 6

10169629


Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    4.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm polyamid 6

10169667


Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3