Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
3,7774 Kč - 5,2281 Kč 67000 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
2,8725 Kč - 4,5673 Kč 66500 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
8,632 Kč - 15,756 Kč 18100 Skladem
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
4,2801 Kč - 5,9175 Kč 60500 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
3,5763 Kč - 4,6248 Kč 23550 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
3,5763 Kč - 4,9264 Kč 36000 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
7,8134 Kč - 10,8152 Kč 2550 Skladem
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
6,176 Kč - 8,5458 Kč 20750 Skladem
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
4,8546 Kč - 8,8475 Kč 22000 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
9,9678 Kč - 16,2156 Kč 22200 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
3,3465 Kč - 4,6535 Kč 19000 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
2,5853 Kč - 3,6051 Kč 23500 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
2,8869 Kč - 4,5961 Kč 28500 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,93 Kč - 4,0646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
2,6427 Kč - 3,7056 Kč 11700 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
4,0359 Kč - 5,5871 Kč 27000 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
6,5638 Kč - 9,1204 Kč 15500 Skladem
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
2,8438 Kč - 3,9641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
3,7343 Kč - 5,1562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
5,9175 Kč - 10,8152 Kč 12470 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm polyamid

10115107

Cenové rozmezí
5,2281 Kč - 3,7774 Kč

Skladové zásoby
67000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm polyamid

10114964

Cenové rozmezí
4,5673 Kč - 2,8725 Kč

Skladové zásoby
66500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm polyamid

10115077

Cenové rozmezí
15,756 Kč - 8,632 Kč

Skladové zásoby
18100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm polyamid

10115114

Cenové rozmezí
5,9175 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
60500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm polyamid

10114919

Cenové rozmezí
4,6248 Kč - 3,5763 Kč

Skladové zásoby
23550 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm polyamid

10115039

Cenové rozmezí
4,9264 Kč - 3,5763 Kč

Skladové zásoby
36000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm polyamid

10115060

Cenové rozmezí
10,8152 Kč - 7,8134 Kč

Skladové zásoby
2550 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm polyamid

10115046

Cenové rozmezí
8,5458 Kč - 6,176 Kč

Skladové zásoby
20750 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm polyamid

10115152

Cenové rozmezí
8,8475 Kč - 4,8546 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm polyamid

10115190

Cenové rozmezí
16,2156 Kč - 9,9678 Kč

Skladové zásoby
22200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm polyamid

10114902

Cenové rozmezí
4,6535 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm polyamid

10114940

Cenové rozmezí
3,6051 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
23500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm polyamid

10114971

Cenové rozmezí
4,5961 Kč - 2,8869 Kč

Skladové zásoby
28500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm polyamid

10114834

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 2,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm polyamid

10114872

Cenové rozmezí
3,7056 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
11700 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm polyamid

10115008

Cenové rozmezí
5,5871 Kč - 4,0359 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm polyamid

10115053

Cenové rozmezí
9,1204 Kč - 6,5638 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm polyamid

10114889

Cenové rozmezí
3,9641 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm polyamid

10114995

Cenové rozmezí
5,1562 Kč - 3,7343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm polyamid

10115145

Cenové rozmezí
10,8152 Kč - 5,9175 Kč

Skladové zásoby
12470 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní