Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
2,1204 Kč - 2,2569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
11.1 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.9 mm
2,2589 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
9.5 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč 4000 Skladem
M3
11.1 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč 4000 Skladem
M4
3.2 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.7 mm
4,267 Kč - 5,271 Kč 16000 Skladem
M4
12.7 mm
2,4971 Kč - 2,7744 Kč 900 Skladem
9.5 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč 4000 Skladem
M3
7.9 mm
4,8666 Kč - 5,9961 Kč 4000 Skladem
M3
15.9 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.8 mm
1,9801 Kč - 3,2491 Kč 10000 Skladem
M3
22.2 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč 12000 Skladem
M3
6.4 mm
4,8806 Kč - 5,9961 Kč 7050 Skladem
M3
6.4 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.8 mm
2,3091 Kč - 2,4577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
14.3 mm
6,9025 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
22.2 mm
6,9303 Kč - 8,5061 Kč 7000 Skladem
M4 x 0.7
35.7 mm
6,5678 Kč - 8,0878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.7 mm
3,1375 Kč - 3,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0 mm
  • z/ze 10
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 11.1 mm polyamid

10017166

Cenové rozmezí
2,2569 Kč - 2,1204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 15.9 mm polyamid

10017128

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 9.5 mm polyamid

10017081

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 11.1 mm polyamid

10017098

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 3.2 mm polyamid

10017135

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 12.7 mm polyamid

10017104

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 12.7 mm polyamid

10017173

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící #6-32 9.5 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10155905

Cenové rozmezí
2,7744 Kč - 2,4971 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 7.9 mm polyamid

10017074

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 15.9 mm polyamid přírodní

10010167

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8666 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 4.8 mm polyamid

10017050

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 22.2 mm polyamid přírodní

10010181

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 6.4 mm polyamid

10017067

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 6.4 mm polyamid přírodní

10010228

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8806 Kč

Skladové zásoby
7050 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 4.8 mm polyamid

10017142

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 14.3 mm polyamid

10017180

Cenové rozmezí
2,4577 Kč - 2,3091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-0 22.2 mm polyamid

10016688

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-0 35.7 mm polyamid

10016725

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,9303 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-0 12.7 mm polyamid

10016909

Cenové rozmezí
8,0878 Kč - 6,5678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 8.0 mm polyamid

10175446

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm