10017166
MSCBST-M4-7-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,2569 Kč |
5000 - 9999 | 2,2127 Kč |
10000 - 24999 | 2,1646 Kč |
25000 + | 2,1204 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Male Thread Fix |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Body Diameter | 4.4 mm |
Body Diameter | 0.173 in |
Hole Diameter A | 2.5 mm |
Hole Diameter A | 0.098 in |
Spacer Length | 11.1 mm |
Spacer Length | 0.437 in |
Thread Length | 6.4 mm |
Thread Length | 0.252 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Locking Head Height A | 2.0 mm |
Locking Head Height A | 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku