Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 11.1 mm polyamid

Tento distanční sloupek s vnějším závitem má žebrovanou konstrukci a spodní část se závitem k přichycení pomocí matice a vrchní část pro zacvaknutí. Vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10017098

Staré objednací číslo:

MSCBST-M3-7-01

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,271 Kč
5000 + 4,3227 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 271,00 Kč

1000 x 5,271 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění vnějším závitem
Kompatibilní velikosti závitu M3
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru A 2.5 mm
Délka rozpěrky 11.1 mm
Délka závitu 6.4 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Výška zajišťovací hlavy A 2.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás