10016909
MSCBSM-M3-8-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 8,0878 Kč |
| 5000 + | 6,5678 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění vnějším závitem |
| Kompatibilní velikosti závitu | M3 |
| Průměr těla | 4.4 mm |
| Průměr těla | 0.173 in |
| Průměr otvoru A | 0.126 in |
| Průměr otvoru A | 3.2 mm |
| Délka rozpěrky | 0.5 in |
| Délka rozpěrky | 12.7 mm |
| Délka závitu | 6.4 mm |
| Délka závitu | 0.252 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Provedení | 3 |
| Výška zajišťovací hlavy A | 8.7 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.343 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |