Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5917 Kč - 5,5917 Kč | 900 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,8526 Kč - 4,8526 Kč | 508 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,9961 Kč - 5,9961 Kč | 240 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,7612 Kč - 13,0381 Kč | 750 Skladem |
|
30% Glass Fiber Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,6834 Kč - 7,6834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,1435 Kč - 11,295 Kč | 8002 Skladem |
|
30% Glass Fiber Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,8588 Kč - 13,1357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
30% Glass Fiber Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,5898 Kč - 11,4763 Kč | 12000 Skladem |
|
30% Glass Fiber Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,05 Kč - 12,0759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
30% Glass Fiber Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,8526 Kč - 4,8526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,4523 Kč - 5,4523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3327 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | 2800 Skladem |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 24,0543 Kč - 27,5405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,5265 Kč - 31,5286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 13,4844 Kč - 21,8929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,2712 Kč - 15,2831 Kč | 400 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,3529 Kč - 18,365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm