Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1636 Kč - 23,0224 Kč | 100 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 42,3356 Kč - 63,8659 Kč | 80 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,773 Kč - 5,773 Kč | 4930 Skladem |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | 4900 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,4643 Kč - 11,3229 Kč | 5000 Skladem |
|
30% Glass Fiber Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,1454 Kč - 5,1454 Kč | 750 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,9921 Kč - 4,9921 Kč | 50 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,8467 Kč - 6,8467 Kč | 600 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,773 Kč - 5,773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | 2585 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,5917 Kč - 5,5917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,2871 Kč - 12,3688 Kč | 9000 Skladem |
|
30% Glass Fiber Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,773 Kč - 5,773 Kč | 200 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,1454 Kč - 5,1454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,4523 Kč - 5,4523 Kč | 10163 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,0739 Kč - 8,0739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1454 Kč - 5,1454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm