10088784
138005000016
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 11,295 Kč |
500 - 999 | 10,5559 Kč |
1000 + | 8,1435 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Internal Thread Length | 5.5 mm |
Internal Thread Length | 0.217 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Diameter | 5.5 mm |
Diameter | 0.217 in |
Spacer Length | 10.0 mm |
Spacer Length | 0.394 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Type | Male-Female Threaded Spacer |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku