Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 8.0 mm polyamid 6.6

Polyamidový distanční sloupek s vnějším závitem na obou koncích se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10157640

Staré objednací číslo:

HTSN-M4-8-3

2800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 2,9841 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 492,05 Kč

500 x 2,9841 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar rozpěrky šestihran
Délka rozpěrky 8.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ Male-Male Threaded
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás