Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 7.0 mm M4 15.0 mm

Tato rozpěrka s vnitřním a vnějším závitem má tenké kulaté tělo a používá se mimo jiné ke stohování desek. Vnější závit doporučujeme používat s produktem 139004000016 pro odsazenou montáž. Vnitřní závit doporučujeme používat se šroubem M4.
Nové objednací číslo:

10088845

Staré objednací číslo:

138015000016

12000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 11,4763 Kč
500 - 999 10,6955 Kč
1000 + 8,5898 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 869,08 Kč

250 x 11,4763 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Délka vnitřního závitu 6.5 mm
průměr 7.0 mm
Délka rozpěrky 15.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás