Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5971 Kč - 5,6754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 9,1928 Kč - 12,2572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6821 Kč - 5,7805 Kč | 980 Skladem |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,3382 Kč - 5,3557 Kč | 47000 Skladem |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 11,0155 Kč - 14,6874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,2531 Kč - 5,2509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,4232 Kč - 5,4608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,8618 Kč - 6,0023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,7431 Kč - 5,8558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,8863 Kč - 6,0325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,8259 Kč - 5,9579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,5101 Kč - 5,5681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,5101 Kč - 5,5681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,6633 Kč - 5,7572 Kč | 1000 Skladem |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,0838 Kč - 9,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
#8-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,4668 Kč - 5,5146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,6821 Kč - 5,7805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,8467 Kč - 5,9835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,5951 Kč - 5,6732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,5951 Kč - 5,6732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi