10372944
36M30MF022
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 6,1824 Kč |
| 5000 - 19999 | 5,5641 Kč |
| 20000 + | 5,0077 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Délka vnitřního závitu | 0.189 in |
| Délka vnitřního závitu | 4.8 mm |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M3 |
| Délka rozpěrky | 22.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.866 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ | Male-Female Threaded Standoff |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.236 in |
| Vzdálenost mezi ploškami | 6.0 mm |
| Maximální provozní teplota | 185 °F |
| Maximální provozní teplota | 85 °C |