Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6388 Kč - 5,727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,4232 Kč - 5,4608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2474 Kč - 5,2437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,4232 Kč - 5,4608 Kč | 980 Skladem |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,6992 Kč - 5,8016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,2095 Kč - 5,1971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm