Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10373064
36M35MF025
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 6,2135 Kč |
| 5000 - 19999 | 5,5922 Kč |
| 20000 + | 5,0329 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Délka vnitřního závitu | 6.4 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.252 in |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M3.5 |
| Délka rozpěrky | 0.984 in |
| Délka rozpěrky | 25.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ | Male-Female Threaded Standoff |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 6.0 mm |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.236 in |
| Maximální provozní teplota | 185 °F |
| Maximální provozní teplota | 85 °C |