Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm #8-32 25.4 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10373217

Staré objednací číslo:

36832MF100

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 9,7236 Kč
5000 - 9999 8,3448 Kč
10000 + 7,2963 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 861,80 Kč

500 x 9,7236 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Délka vnitřního závitu 9.5 mm
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu #8-32
Délka rozpěrky 25.4 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ Male-Female Threaded Standoff
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás