Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem

Skladem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 586
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar rozpěrky Materiál Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
19,2434 Kč - 37,4968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
30.0 mm
17,5561 Kč - 34,2338 Kč 300 Skladem
polyamid
12.7 mm
14,9424 Kč - 29,1201 Kč 7924 Skladem
polyamid
18.0 mm
16,4824 Kč - 32,1282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
22.0 mm
9,3117 Kč - 10,7118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
6.4 mm
9,8929 Kč - 11,3722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3.5
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
22.2 mm
14,2931 Kč - 27,8612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
8.0 mm
9,8929 Kč - 11,3722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
12.7 mm
9,6947 Kč - 11,1476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
11.1 mm
9,8929 Kč - 11,3722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
12.7 mm
10,857 Kč - 12,4817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3.5
15.9 mm
12,2175 Kč - 14,0535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
22.2 mm
14,2931 Kč - 27,8612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
10.0 mm
16,4824 Kč - 32,1282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
20.0 mm
9,4967 Kč - 10,9231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
9.5 mm
12,7987 Kč - 14,7271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
25.4 mm
5,9679 Kč - 5,9679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
30.0 mm
12,8289 Kč - 25,0165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
6.0 mm
17,5561 Kč - 34,2338 Kč 100 Skladem
polyamid
25.0 mm
  • z/ze 30
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.7 mm 30.0 mm

10226865

Cenové rozmezí
37,4968 Kč - 19,2434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.7 mm 12.7 mm

10226803

Cenové rozmezí
34,2338 Kč - 17,5561 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.7 mm 18.0 mm

10226827

Cenové rozmezí
29,1201 Kč - 14,9424 Kč

Skladové zásoby
7924 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.7 mm 22.0 mm

10226841

Cenové rozmezí
32,1282 Kč - 16,4824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M3 6.4 mm

10341469

Cenové rozmezí
10,7118 Kč - 9,3117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M3.5 12.7 mm

10341483

Cenové rozmezí
11,3722 Kč - 9,8929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3.5
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M3 22.2 mm

10341520


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.7 mm 8.0 mm

10226780

Cenové rozmezí
27,8612 Kč - 14,2931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Cenové rozmezí
11,3722 Kč - 9,8929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.8 mm M3 11.1 mm

10341551

Cenové rozmezí
11,1476 Kč - 9,6947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.8 mm M3 12.7 mm

10341544

Cenové rozmezí
11,3722 Kč - 9,8929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.8 mm M3.5 15.9 mm

10341575

Cenové rozmezí
12,4817 Kč - 10,857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3.5
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Cenové rozmezí
14,0535 Kč - 12,2175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.7 mm 10.0 mm

10226797

Cenové rozmezí
27,8612 Kč - 14,2931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.7 mm 20.0 mm

10226834

Cenové rozmezí
32,1282 Kč - 16,4824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M3 9.5 mm

10341476

Cenové rozmezí
10,9231 Kč - 9,4967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Cenové rozmezí
14,7271 Kč - 12,7987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M3 30.0 mm

10587294

Cenové rozmezí
5,9679 Kč - 5,9679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.7 mm 6.0 mm

10226773

Cenové rozmezí
25,0165 Kč - 12,8289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.7 mm 25.0 mm

10226858

Cenové rozmezí
34,2338 Kč - 17,5561 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790