Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.7 mm 8.0 mm

This hexagonal threaded spacer is made out of 25% glass filled nylon for added strength in heavier duty applications.
Nové objednací číslo:

10226780

Staré objednací číslo:

303020000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 27,8612 Kč
250 - 999 18,3788 Kč
1000 + 14,2931 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 393,06 Kč

50 x 27,8612 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Délka rozpěrky 8.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás