Menu Vyhledávání

Rozpěrky se samolepicí základnou

Skladem

Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR2712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Šířka základny Délka základny Délka rozpěrky Koupit
8,8129 Kč - 8,8129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
9,8866 Kč - 9,8866 Kč 965 Skladem
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
8,6316 Kč - 8,6316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
14.0 mm
3.5 mm
14,2931 Kč - 14,2931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
7,2372 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
8,6316 Kč - 8,6316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
10,807 Kč - 10,807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
7,2372 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
7,2372 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
5,9682 Kč - 7,2372 Kč 8887 Skladem
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
4,1694 Kč - 6,0937 Kč 900 Skladem
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
6,54 Kč - 6,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
27,6241 Kč - 70,0295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.7 mm
5,257 Kč - 6,0519 Kč 7000 Skladem
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
4,1694 Kč - 6,0937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
9,4543 Kč - 9,4543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
9.5 mm
15,2831 Kč - 15,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
7,2372 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
8,9381 Kč - 8,9381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
9,5938 Kč - 9,5938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10150351

Cenové rozmezí
8,8129 Kč - 8,8129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10150429

Cenové rozmezí
9,8866 Kč - 9,8866 Kč

Skladové zásoby
965 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 3.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10150344

Cenové rozmezí
8,6316 Kč - 8,6316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 20.0 mm 16.7 mm polyamid UL94 V-2

10381571

Cenové rozmezí
14,2931 Kč - 14,2931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka základny
    20.0 mm
  • Šířka základny
    20.0 mm
  • Délka rozpěrky
    16.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 10.0 mm polyamid UL94 V-2

10013298

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 3.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10150382

Cenové rozmezí
8,6316 Kč - 8,6316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10150481

Cenové rozmezí
10,807 Kč - 10,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 14.0 mm polyamid UL94 V-2

10013335

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-2

10013373

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-2

10013410

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
8887 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-2

10013458

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 11.1 mm polyamid UL94 V-2

10013496

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 6,54 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 18.0 mm 8.7 mm polyamid UL94 V-2

10331729

Cenové rozmezí
70,0295 Kč - 27,6241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    18.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 6.4 mm polyamid UL94 V-2

10151945

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-2

10001370

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10150450

Cenové rozmezí
9,4543 Kč - 9,4543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.9 mm 19.3 mm polyamid UL94 V-2

10381588

Cenové rozmezí
15,2831 Kč - 15,2831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka základny
    17.8 mm
  • Šířka základny
    17.9 mm
  • Délka rozpěrky
    19.3 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-2

10013304

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10556832

Cenové rozmezí
8,9381 Kč - 8,9381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 7.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10150368

Cenové rozmezí
9,5938 Kč - 9,5938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    14.0 mm