Menu Vyhledávání

Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-2

Samolepicí distanční sloupky nevyžadují vyvrtání montážního otvoru. Mají snadnou a rychlou montáž díky přesahu/úchytu na krycí vrstvě samolepicí podložky a zacvakávací zámek pro uchycení na desku.
Nové objednací číslo:

10013458

Staré objednací číslo:

LCBSBM-3-01A2

900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,2766 Kč
5000 - 9999 4,8977 Kč
10000 + 4,2945 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 276,60 Kč

1000 x 6,2766 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny Lepidlo na bázi kaučuku
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění lepidlem
Délka základny 12.7 mm
Šířka základny 12.7 mm
Výška zajišťovací hlavy A 8.7 mm
Délka rozpěrky 4.8 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás