10013496
LCBSBM-7-01A2
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 6,7362 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál základny | Lepidlo na bázi kaučuku |
|---|---|
| Barva | přírodní |
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění lepidlem |
| Délka základny | 0.5 in |
| Délka základny | 12.7 mm |
| Šířka základny | 0.5 in |
| Šířka základny | 12.7 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.343 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 8.7 mm |
| Délka rozpěrky | 0.437 in |
| Délka rozpěrky | 11.1 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |