10001370
CBSBT-8-01A2-RT
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 6,0937 Kč |
| 5000 - 9999 | 4,7551 Kč |
| 10000 + | 4,1694 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál základny | Lepidlo na bázi kaučuku |
|---|---|
| Barva | přírodní |
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění lepidlem |
| Délka základny | 12.7 mm |
| Délka základny | 0.5 in |
| Šířka základny | 0.5 in |
| Šířka základny | 12.7 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.079 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 2.0 mm |
| Délka rozpěrky | 12.7 mm |
| Délka rozpěrky | 0.5 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |