Menu Vyhledávání

Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 6.4 mm polyamid UL94 V-2

Samolepicí distanční sloupky nevyžadují vyvrtání montážního otvoru. Mají snadnou a rychlou montáž díky přesahu/úchytu na krycí vrstvě samolepicí podložky a zacvakávací zámek pro uchycení na desku.
Nové objednací číslo:

10151945

Staré objednací číslo:

CBSBT-4-01A2-RT

5000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,0519 Kč
5000 + 5,257 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 051,90 Kč

1000 x 6,0519 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny Lepidlo na bázi kaučuku
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění lepidlem
Délka základny 12.7 mm
Šířka základny 12.7 mm
Výška zajišťovací hlavy A 2.0 mm
Délka rozpěrky 6.4 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás